alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Реализация проекта: Обследование объекта на предмет утечек дает значительную экономию средств

манометры в системе анализатора процессов

Возможность

Swagelok leak detection servicesТщательное обследование системы сжатого воздуха на предприятии зачастую выявляет возможности для снижения издержек и экологического ущерба. Значительной экономии можно добиться за счет уменьшения потребляемой энергии. Кроме того, часто выявляются возможности снижения расходов на эксплуатацию, техобслуживание и ремонт. Во многих отраслях подобные проблемы существуют годами и их не устраняют из-за дешевизны энергоносителей, однако сегодня для экономии средств просто необходимо получить представление об общей стоимости владения. Так, одна-единственная утечка в линии сжатого воздуха диаметром в четверть дюйма может стоить предприятию от 2500 до более чем 8000 долл. США в год1 (в зависимости от давления и стоимости энергии).

Если полностью учесть издержки от утечек и неэффективного потока, потери энергии просто поражают. Принятые в отрасли показатели энергопотерь из-за некачественно спроектированных и обслуживаемых систем со сжатым воздухом в Северной Америке составляют до 3,2 млрд долл. США в год.1

Swagelok leak detection servicesНаши заказчики (предприятие по переработке природного газа) оценили масштабы упущенной прибыли из-за утечек сжатого воздуха и решили воспользоваться экспертными сервисами Swagelok® по обследованию жидкостных и газовых систем, чтобы изменить ситуацию. В ходе консультации заказчики получили более полное представление об имеющихся вариантах действий для принятия серьезного решения о капитальных вложениях на модернизацию системы технического воздуха.

1 Compressed Oil and Gas Institute, Working with Compressed Air.

Задачи

Наш заказчик — один из крупнейших газоперерабатывающих заводов в канадской провинции Альберта. Основные производимые операции: очистка высокосернистого газа, забор совместно транспортируемых продуктов, а также выделение и фракционирование жидкостей из природного газа.

У заказчика вызывали опасение частые аварийные сигналы низкого уровня и постоянная необходимость поддерживать требуемое давление воздуха в точках пользования, особенно в наиболее удаленных от компрессора. В ходе первых встреч с заказчиком стало возможным предположить наличие утечек и конструктивных недостатков в системе технического воздуха на предприятии. Технический инженер Swagelok указал две возможные причины:

  • так проявляли себя незамеченные недостатки — утечки, перерасход воздуха и не отвечающие отраслевыми стандартами рабочие практики; либо
  • объем фактического потребления воздуха превысил мощность применяемого компрессора.

Столкнувшись с необходимостью принятия решения о крупных капиталовложениях в дополнительный компрессор, заказчик согласился провести обследование системы технического воздуха на предприятии.

Методика

Сервисная группа Swagelok по обследованию жидкостных и газовых систем, состоящая из четырех технических специалистов по жидкостным и газовым системам, была отправлена для проведения восьмидневного аудита с задачей поиска утечек сжатого воздуха на объекте заказчика. У группы был за плечами многолетний опыт и набор специализированного и чувствительного оборудования. Ее задача — провести соответствующие обследование и испытание, выявить и пометить все точки утечки в системах технического воздуха на предприятии. По итогам аудита было обследовано и испытано свыше 12 000 фитинговых соединений трубок и более 3000 резьбовых соединений.

Результаты

Swagelok обычно подразделяет утечки на три категории по степени серьезности: мелкую, среднюю и крупную. Применяемые приборы позволяют классифицировать утечки по уровню шума в дБ и вычислить их объем в куб. футах в минуту (куб. фут./мин). Затем на основании ряда формул и расчетов для заказчика формируется общая картина потерь в количественном выражении. Обследовав более чем 15000 точек соединений, наша группа обнаружила и пометила свыше 800 утечек, из которых 150 были отнесены к категории крупных. Их устранение позволило снизить расходы в годовом исчислении на сумму около 242 000 долл. США, согласно выводам нашего 60-страничного аудиторского отчета. Имея на руках количественные данные о потерях вследствие утечек в куб. фут./мин, заказчик смог обоснованно отказаться от приобретения дополнительного комплекта компрессора и осушителя (сэкономив как минимум около 250 000 долл. США). Проведенные заказчиком работы позволили решить проблему срабатывания сигналов низкого уровня и восстановить подачу воздуха на все участки объекта в достаточном объеме.

Полученные совместно с заказчиком данные заставили провести исследование системы воздуха КИП, что позволило выявить дополнительные точки утечки. Своевременное производство работ до плановой ремонтной остановки объекта позволило заказчику избежать возможных несчастных случаев на производстве и незапланированных простоев из-за отказа систем.

Наконец, было установлено, что причиной ряда утечек стали ошибки при монтаже, которых можно было избежать. Мы предложили заказчику обучающие курсы по основам работы с продукцией Swagelok®, закрепляющие правильные процедуры безопасного монтажа трубных обжимных фитингов и гибки трубки, что также позволило повысить эффективность обслуживающих и производственных работ на предприятии.

Протестировано соединений
15000

Выявлено утечек
более 800

Сокращение издержек в годовом исчислении
242 000 долл. США

Экономия в результате отказа от приобретения компрессора
250 000 долл. США

Итоговое сокращение издержек клиента
492 000 долл. США

Запросите дополнительную информацию о сервисах Swagelok

Другие примеры реализации проектов

Узнайте, какую выгоду могут принести вашему бизнесу услуги Swagelok

Технические инженеры Swagelok могут оказать долгосрочное положительное влияние на ваш бизнес не одним, а несколькими способами. Рассмотрите эти варианты:

Экспертные и консультирующие сервисы Swagelok

Сервис с выездом на объект

Инженеры технического отдела Swagelok работают в тесном сотрудничестве с вами прямо на ваших производственных объектах, чтобы обследовать системы и дать рекомендации о следующих разумных шагах.

Услуги Swagelok по проектированию и сборке

Проект и монтаж

Воспользуйтесь преимуществами готовых сборок, которые разработаны, собраны и протестированы опытными специалистами группы Специализированных решений Swagelok®, что снимет нагрузку с вашей команды.

Обучение

Посмотрите информацию об обучающих программах Swagelok под руководством квалифицированных специалистов, которые дадут членам вашей команды необходимые знания и навыки для более эффективного проектирования, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания жидкостных и газовых систем вашего предприятия.